Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion High Speed Servo Motor,
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M42J-GCCNDB00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 3,56 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 1,62 |
| Spitzen-Drehmoment (Nm) | 11,6 |
| Flanschbreite (mm) | 84 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 147,8 |
| Flansch Typ | Alt Std Montage G |
| Rückkopplungsvorrichtung | |
| Bremse | Keine |
| Verbindungen | Doppelverbinder |
| Welle | Geschlossener Schlüssel |