Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion High Speed Servo Motor, mit Bremse
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M51L-CSC2DB00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 4,89 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 2 |
| Spitzen-Drehmoment (Nm) | 12 |
| Flanschbreite (mm) | 108 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 127,5 |
| Flansch Typ | Alt Standard Montage C |
| Rückkopplungsvorrichtung | |
| Bremse | 24 V Haltebremse |
| Verbindungen | Doppelverbinder |
| Welle | Sonderausstattung |