PACMotion High Speed Servo Motor, BiSS

Teilenummer:

Emerson-IC830M51L-CSCNAB00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M51L-CSCNAB00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)4,89
Nenndrehmoment (Nm)2
Spitzen-Drehmoment (Nm)12
Flanschbreite (mm)108
Gesamtlänge (keine Bremse)127,5
Flansch TypAlt Standard Montage C
RückkopplungsvorrichtungBiSS
BremseKeine
VerbindungenDoppelverbinder
WelleSonderausstattung