PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

PACMotion High Speed Servo Motor, Smart Feedback, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M62H-KS92CA00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M62H-KS92CA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)11,9
Nenndrehmoment (Nm)9,9
Spitzen-Drehmoment (Nm)29,6
Flanschbreite (mm)138
Gesamtlänge (keine Bremse)153,7
Flansch TypAlt NEMA Mount
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
Bremse24 V Haltebremse
VerbindungenEinzelverbinder
WelleSonderausstattung