Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Smart Feedback

Teilenummer:

Emerson-IC830M62H-KS9NCA00

Eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anforderungen an die Servobewegung, darunter die Bereiche Industrieroboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinen und ähnlich dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M62H-KS9NCA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)11,9
Nenndrehmoment (Nm)9,9
Spitzendrehmoment (Nm)29,6
Flanschbreite (mm)138
Gesamtlänge (keine Bremse)153,7
Flansch TypAlt NEMA Mount
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
BremseKeine
VerbindungenEinzelverbinder
WelleSonderausstattung