PACMotion High Speed Servo Motor, Smart Feedback

Teilenummer:

Emerson-IC830M62L-KS9NCA00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M62L-KS9NCA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)12,2
Nenndrehmoment (Nm)5,74
Spitzen-Drehmoment (Nm)30,1
Flanschbreite (mm)138
Gesamtlänge (keine Bremse)153,7
Flansch TypAlt NEMA Montage
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
BremseKeine
VerbindungenEinzelverbinder
WelleSonderausstattung