Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion High Speed Servo Motor, BISS, mit Bremse
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M62L-KSC2AB00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 12,2 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 5,74 |
| Spitzen-Drehmoment (Nm) | 30,1 |
| Flanschbreite (mm) | 138 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 153,7 |
| Flansch Typ | Alt NEMA Montage |
| Rückkopplungsvorrichtung | BiSS |
| Bremse | 24 V Haltebremse |
| Verbindungen | Doppelverbinder |
| Welle | Sonderausstattung |