Add images and videos to help customers visualize the product.
Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Smart Feedback
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M62M-KS9NCA00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 12,2 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 9,5 |
| Spitzendrehmoment (Nm) | 30,2 |
| Flanschbreite (mm) | 138 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 153,7 |
| Flansch Typ | Alt NEMA Montage |
| Rückkopplungsvorrichtung | Smart Feedback |
| Bremse | Keine |
| Verbindungen | Einzelverbinder |
| Welle | Sonderausstattung |