PACMotion High Speed Servo Motor, BiSS

Teilenummer:

Emerson-IC830M62M-KSCNAB00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M62M-KSCNAB00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)12,2
Nenndrehmoment (Nm)9,5
Spitzen-Drehmoment (Nm)30,2
Flanschbreite (mm)138
Gesamtlänge (keine Bremse)153,7
Flansch TypAlt NEMA Montage
RückkopplungsvorrichtungBiSS
BremseKeine
VerbindungenDoppelverbinder
WelleSonderausstattung