Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion High Speed Servo Motor, Hiperface DSL
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M63L-KC9NGF00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 16,8 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 12 |
| Spitzen-Drehmoment (Nm) | 42,6 |
| Flanschbreite (mm) | 138 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 178,7 |
| Flansch Typ | Alt NEMA Montage |
| Rückkopplungsvorrichtung | Hiperface DSL |
| Bremse | Keine |
| Verbindungen | Einzelverbinder |
| Welle | Geschlossener Schlüssel |