PACMotion High Speed Servo Motor, BiSS

Teilenummer:

Emerson-IC830M63L-KCCNAB00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M63L-KCCNAB00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)16,8
Nenndrehmoment (Nm)12
Spitzen-Drehmoment (Nm)42,6
Flanschbreite (mm)138
Gesamtlänge (keine Bremse)178,7
Flansch TypAlt NEMA Montage
RückkopplungsvorrichtungBiSS
BremseKeine
VerbindungenDoppelverbinder
WelleGeschlossener Schlüssel