PACMotion High Speed Servo Motor, Smart Feedback, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M63M-KC92CA00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M63M-KC92CA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)17
Nenndrehmoment (Nm)10,5
Spitzen-Drehmoment (Nm)43
Flanschbreite (mm)138
Gesamtlänge (keine Bremse)178,7
Flansch TypAlt NEMA Montage
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
Bremse24 V Haltebremse
VerbindungenEinzelverbinder
WelleGeschlossener Schlüssel