PACMotion High Speed Servo Motor, Smart Feedback, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M72P-KKC2CA00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M72P-KKC2CA00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)41.6
Nenndrehmoment (Nm)26.3
Spitzen-Drehmoment (Nm)78,5
Flanschbreite (mm)188
Gesamtlänge (keine Bremse)192.5
Flansch TypAlt NEMA Montage
RückkopplungsvorrichtungSmart Feedback
Bremse24 V Haltebremse
VerbindungenDoppelverbinder
WelleOffene Keilnut