PACMotion High Speed Servo Motor, Hiperface DSL, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M72P-KKC2GF00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M72P-KKC2GF00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)41,6
Nenndrehmoment (Nm)26,3
Spitzen-Drehmoment (Nm)78,5
Flanschbreite (mm)188
Gesamtlänge (keine Bremse)192,5
Flansch TypAlt NEMA Montage
RückkopplungsvorrichtungHiperface DSL
Bremse24 V Haltebremse
VerbindungenDoppelverbinder
WelleOffene Keilnut