Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion High Speed Servo Motor, Hiperface DSL, mit Bremse
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M72Q-KKC2GF00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 29,5 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 23,3 |
| Spitzen-Drehmoment (Nm) | 78,4 |
| Flanschbreite (mm) | 188 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 192,5 |
| Flansch Typ | Alt NEMA Montage |
| Rückkopplungsvorrichtung | Hiperface DSL |
| Bremse | 24 V Haltebremse |
| Verbindungen | Doppelverbinder |
| Welle | Offene Keilnut |