Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion High Speed Servo Motor, Hiperface DSL
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M72Q-KKCNGF00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 29.5 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 23.3 |
| Spitzen-Drehmoment (Nm) | 78.4 |
| Flanschbreite (mm) | 188 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 192.5 |
| Flansch Typ | Alt NEMA Montage |
| Rückkopplungsvorrichtung | Hiperface DSL |
| Bremse | Keine |
| Verbindungen | Doppelverbinder |
| Achse | Offene Keilnut |