PACMotion High Speed Servo Motor, Hiperface DSL, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M73P-KK92GF00

Perfekt für eine große Auswahl an Servo Motion-Bedürfnissen einschließlich industrieller Roboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinerie und ähnlicher dynamischer Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M73P-KK92GF00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)41.6
Nenndrehmoment (Nm)26.3
Spitzen-Drehmoment (Nm)111
Flanschbreite (mm)188
Gesamtlänge (keine Bremse)226.5
Flansch TypAlt NEMA Montage
RückkopplungsvorrichtungHiperface DSL
Bremse24V Haltebremse
VerbindungenEinzelverbinder
AchseOffene Keilnut