Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion Highspeed-Servomotor, Smart Feedback
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M73P-KK9NCA00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 41,6 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 26,3 |
| Spitzen-Drehmoment (Nm) | 111 |
| Flanschbreite (mm) | 188 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 226,5 |
| Flansch Typ | Alt NEMA Montage |
| Rückkopplungsvorrichtung | Smart Feedback |
| Bremse | Keine |
| Verbindungen | Einzelverbinder |
| Achse | Offene Keilnut |