PACMotion High-Speed-Servomotor, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M73P-KKC2DB00

Perfekt für eine Vielzahl von Servo-Bewegungsanforderungen, darunter Industrieroboter, Werkzeugmaschinen, Textil-/Verpackungsmaschinen und ähnlich dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M73P-KKC2DB00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)41,6
Nenndrehmoment (Nm)26,3
Spitzen-Drehmoment (Nm)111
Flanschbreite (mm)188
Gesamtlänge (keine Bremse)226,5
Flansch TypAlt NEMA Montage
Rückkopplungsvorrichtung
Bremse24-V-Haltebremse
VerbindungenDoppelverbinder
AchseOffene Keilnut