PACMotion Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Hiperface DSL, mit Bremse

Teilenummer:

Emerson-IC830M74P-KK92GF00

Eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anforderungen an die Servobewegung, darunter die Bereiche Industrieroboter, Maschinenwerkzeuge, Textil-/Verpackungsmaschinen und ähnlich dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen

Spezifikationen

TeilenummerIC830M74P-KK92GF00
Kontinuierliches Drehmoment (Nm)41,6
Nenndrehmoment (Nm)26,3
Spitzendrehmoment (Nm)142
Flanschbreite (mm)188
Gesamtlänge (keine Bremse)260,5
Flansch TypAlt NEMA Montage
RückkopplungsvorrichtungHiperface DSL
Bremse24 V Haltebremse
VerbindungenEinzelverbinder
WelleOffene Keilnut