Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Hiperface DSL
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M74P-KK9NGF00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 41,6 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 26,3 |
| Spitzendrehmoment (Nm) | 142 |
| Flanschbreite (mm) | 188 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 260,5 |
| Flansch Typ | Alt NEMA Montage |
| Rückkopplungsvorrichtung | Hiperface DSL |
| Bremse | Keine |
| Verbindungen | Einzelverbinder |
| Welle | Offene Keilnut |