Add images and videos to help customers visualize the product.
PACMotion High Speed Servo Motor, BiSS, mit Bremse
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | IC830M74P-KKC2AB00 |
| Kontinuierliches Drehmoment (Nm) | 41.6 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 26.3 |
| Spitzen-Drehmoment (Nm) | 142 |
| Flanschbreite (mm) | 188 |
| Gesamtlänge (keine Bremse) | 260.5 |
| Flansch Typ | Alt NEMA Montage |
| Rückkopplungsvorrichtung | BiSS |
| Bremse | 24V Haltebremse |
| Verbindungen | Doppelverbinder |
| Welle | Offene Keilnut |