VFD Frequenzumrichter – 180,0 A, 110 kW, 480 V, 3 Phasen, IP55, PROFINET

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-0900-4A3-5P
Anschlussart480 V 3-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP55
Motorleistung90 kW
Störungsunterdrückung auf dem EingangKlasse C2
Optionale KartePROFINET
Strom180,0 A