VFD Frequenzumrichter – 150,0 A, 110 kW, 575 V, 3 Phasen, IP55, keine Karte

PACMotion VFDs sind integrierte, robuste und modulare Wechselspannungsantriebe mit variabler Frequenz für eine Reihe von Branchen, einschließlich Wasser/Abwasser, U-Bahn, Automobilindustrie, Bergbau, Lebensmittel und Getränke, Verpackung, Öl und Gas, diskrete Fertigung und modulare Maschinenkonstruktionen.

Spezifikationen

TeilenummerIC866-1100-603-50
Anschlussart575 V 3-Phasen-Wechselspannung
GehäusedesignIP55
Motorleistung110 kW
Störungsunterdrückung auf dem EingangKeine
Strom150,0 A