VFD Frequenzumrichter – 300,0 A, 187 kW, 480 V, 3 Phasen, IP55, PROFINET
Spezifikationen
| Teilenummer | IC866-1600-4A3-5P |
| Anschlussart | 480 V 3-Phasen-Wechselspannung |
| Gehäusedesign | IP55 |
| Motorleistung | 160 kW |
| Störungsunterdrückung auf dem Eingang | Klasse C2 |
| Optionale Karte | PROFINET |
| Strom | 300,0 A |