RXi2 – UP Industrie PC: Intel E3-1505Lv6 2,2 GHz, 32 GB ECC, 128 GB SSD, 2 Slots, kein Betriebssystem, -40 °C bis +70 °C
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | R2U2N1C0A1T0F |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-UP Intel Xeon der 6. Generation |
| CPU | Intel E3-1505Lv6 2,2 GHz |
| CPU-Leistung | 25 W |
| CPU-Kernanzahl | 4 |
| Speicher | 32 GB ECC |
| Festplattenspeicher | 128 GB SSD |
| Nicht-volatiles RAM | |
| Ethernet | 5 x 10/100/1000BASE-T (1 x Fernmanagement-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2x RS232 |
| Erweiterungssteckplätze | 2 Slots |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | kein Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | -40 bis +70 °C |