RXi2 – UP Industrie PC: Intel E3-1505Mv6 3,0 GHz, 32 GB ECC, 512 GB SSD, 2 Slots, kein Betriebssystem, 0 °C bis +60 °C
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | R2U2N1D0C1T0A |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-UP Intel Xeon der 6. Generation |
| CPU | Intel E3-1505Mv6 3,0 GHz |
| CPU-Leistung | 45 W |
| CPU-Kernanzahl | 4 |
| Speicher | 32 GB ECC |
| Festplattenspeicher | 512 GB SSD |
| Nicht-volatiles RAM | |
| Ethernet | 5 x 10/100/1000BASE-T (1 x Fernmanagement-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2x RS232 |
| Erweiterungssteckplätze | 2 Slots |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | kein Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | 0 bis +60 °C |