RXi2 – UP Industrie PC: Intel i5-7442EQ 2,1 GHz, 8 GB, 128 GB SSD, 2 Slots, kein Betriebssystem, 0 bis +60 °C
Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | R2U2N1E0A1T0A |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-UP Intel 7. Gen Core |
| CPU | Intel i5-7442EQ 2,1 GHz |
| CPU-Leistung | 25 W |
| CPU-Kernanzahl | 4 |
| Speicher | 8 GB |
| Festplattenspeicher | 128 GB SSD |
| Nicht-volatiles RAM | |
| Ethernet | 5 x 10/100/1000BASE-T (1 x Fernmanagement-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2x RS232 |
| Erweiterungssteckplätze | 2 Slots |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | kein Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | 0 bis +60 °C |