RXi2 – UP Industrie-PC: Intel i5-7442EQ 2,1 GHz, 16 GB, 256 GB SSD, 2 Slots, kein Betriebssystem, 0 bis +60 °C

Teilenummer:

Emerson-R2U2N1N0B1T0A

Der RXi2-UP IPC bietet Mid- bis High-End-Performance-Computing-Funktionen, um HMI-, Historian- und Analyseanwendungen direkt an der Maschine auszuführen und kritische Vorgänge in Echtzeit zu steuern. Dank seiner bis zu 32 GB DDR4-2133 RAM mit ECC und der starken grafischen Rendering-Funktionen ist der RXi2-UP IPC bestens für anspruchsvolle Industrieumgebungen ausgelegt und eignet sich ideal für mittelgroße bis große Systeme mit robusten Visualisierungsanforderungen.

Spezifikationen

TeilenummerR2U2N1N0B1T0A
IPC-ProduktfamilieRXi2-UP Intel Core der 7. Generation
CPUIntel i5-7442EQ 2,1 GHz
CPU-Leistung25 W
Kernanzahl der CPU4
Arbeitsspeicher16 GB
Datenspeicher256 GB SSD
Nichtflüchtiges RAM
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernverwaltung AMT, optional SFP)
USB4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen2x RS232
Erweiterungssteckplätze2 Slots
Vorinstalliertes Betriebssystemkein Betriebssystem
Betriebstemperatur0 bis +60 °C