Teilenummer:
Spezifikationen
| Teilenummer | R2X2N1M0A1T0A |
| IPC-Produktfamilie | RXi2-XP Intel Core der 6. Generation |
| CPU | Intel Celeron G3900E 2,4 GHz |
| CPU-Leistung | 35 W |
| CPU-Kernanzahl | 2 |
| Speicher | 4 GB |
| Festplattenspeicher | 128 GB SSD |
| Nicht-volatiles RAM | |
| Ethernet | 5x 10/100/1000BASE-T (1x Fernmanagement-AMT, optionaler SFP) |
| USB | 4x USB 3.0, 2x USB 2.0 intern |
| Serielle Schnittstellen | 2 x RS232 |
| Erweiterungssteckplätze | 2 Slot |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | kein Betriebssystem |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +60 °C |
