RXi2 – XP Industrie PC: Intel i3-6102E 1,9 GHz, 16 GB, 128 GB SSD, 2 Slots, Windows 10 IoT, -40 bis +70 °C

Teilenummer:

Emerson-R2X2N1U1A1T0F

Der RXi2-XP IPC bietet kompakte, robuste Rechenleistung für mittlere bis hohe Leistungsanforderungen, um HMI-, Historien- und analytische Anwendungen direkt an der Betriebsanlage auszuführen und dadurch eine verbesserte Echtzeitsteuerung von Vorgängen und eine bessere Integration in firmenweite Systeme zu ermöglichen.

Spezifikationen

TeilenummerR2X2N1U1A1T0F
IPC-ProduktfamilieRXi2-XP Intel Core der 6. Generation
CPUIntel i3-6102E 1,9 GHz
CPU-Leistung25 W
CPU-Kernanzahl2
Speicher16 GB
Festplattenspeicher128 GB SSD
Nicht-volatiles RAM
Ethernet5 x 10/100/1000BASE-T (1 x Fernmanagement-AMT, optionaler SFP)
USB4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 intern
Serielle Schnittstellen2 x RS232
Erweiterungssteckplätze2 Slots
Vorinstalliertes BetriebssystemWindows 10 IoT
Betriebstemperatur-40 bis +70 °C