TESCOM™ Druckregler der Serie 04
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 3 500 psig / 241 bar<br>Ausgangsdruckbereiche: 0–2,1, 0–4,1, 0–6,9 bar / 0–30, 0–60, 0–100 psig |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316, Messing oder Aluminium<br>Membran: Elgiloy®<br>Sitz: CTFE1, Teflon® oder Vespel®<br>Reibhülse (innen): Teflon® |
| Sonstige Teile | Edelstahl 316 oder Messing (bei Messingausführungen) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 74 °C / -40 °F bis 165 °F |
| Anschlussgröße und -art | 1/8, 1/4 Zoll NPTF |
| Durchflusskoeffizient | Kv = 0,06 |
| Ansteuerung | Feder |
| Gewicht | Edelstahl- oder Messingausführung: 0,5 kg / 1 lb <br>Aluminiumausführung: 0,2 kg / 0,5 lb |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |