TESCOM™ Druckregler der Serie 12 in feder- und gewindeloser Ausführung

Regler der Serie 12 sind IGS/VCR® Druckminderer in Miniaturausführung für ultrahochreine Anwendungen. Regler der Serie 12 bieten eine Oberflächengüte von Ra 0,13 µm oder Ra 0,25 µm, eine angebundene Membran und eine interne Ausführung ohne Feder und Gewinde. Sie ermöglichen Eingangsdrücke von 10,3 bar (150 psig), einen Ausgangsdruck von 250 mm Hg-1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar (250 mm Hg-15, 30, 60, 100 psig) mit Durchflussraten bis 120 SLPM. Ideal für den Einsatz in OEM-Einheiten, Gasregelungskästen und Niederdruck-Gasflaschenschränken.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: <br>10,3 bar / 150 psig<br><br>Maximaler Ausgangsdruck:<br>250 mm Hg-1,0 bar (250 mm Hg-15 psig)<br>0–2,1, 0–4,1, 0–6,9 bar (0–30, 0–60, 0–100 psig)
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316L VAR <br>Membran: Hastelloy®<br>Sitz: PCTFE<br>Ventilstößel: Hastelloy®<br>Sonstige Teile: Edelstahl 316L VAR
Betriebstemperatur-40 °F bis +140 °F (-40 °C bis +60 °C)
AnschlüsseGeschweißte Anschlüsse: 1/4" VCR® oder Rohrleitungsstutzen <br>IGS: 1,125" oder 1,50" Sockelgröße
DurchflussrateStandard: Cv = 0,04 <br>Hoher Durchfluss: Cv = 0,08
GewichtVCR®, IGS: 0,3 kg (0,60 lb) <br>A-Ausführung: 0,5 kg (1,08 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.