TESCOM™ Gasdruckregler der Serie 15 mit Elektropolierung
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 20,7 bar / 300 psig <br>Regelbereiche: 9,0 und 10,3 bar / 130 und 150 psig |
| Material | Gehäuse: Edelstahl 316L <br>Membran oder Faltenbalg: Edelstahl 316L<br>Sitz: PCTFE oder Teflon®<br>Dichtung: Viton®<br>Sonstige Teile: Edelstahl 316L |
| Betriebstemperatur | -29 °C bis +65 °C (-20 °F bis +150 °F) |
| Anschlussgröße und -art | 3/4 Zoll Rohrstutzen<br>1 Zoll Rohrstutzen<br>1 1/2 Zoll Rohrstutzen<br>2 Zoll Rohrstutzen |
| Durchflussrate | Membran: Cv = 8,0 <br>Faltenbalg: Cv = 14,0 |
| Ansteuerung | Feder, pneumatisch gesteuert |
| Gewicht | 24,9 kg / 55 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |