TESCOM™ Druckregler der Serie 26-2000 für Entlüftungsprozesse

Der kolbengesteuerte Hochdruckregler der Serie 26-2000 ist in dom-, druckfeder- und luftgesteuerten Versionen erhältlich. Der Regler verfügt standardmäßig über getrennte, gekapselte Entlüftung mit Eingangsdruckstufen von 413-1 034 bar/6 000-15 000 psig. Ideal für den Einsatz in Forschungs- und Entwicklungslaboratorien, Druckfüllungen, Kalibrierprüfungen, Berstprüfmaschinen, Bauteilprüfung und hydraulischen- oder pneumatischen Anwendungen mit Hochdruck.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck und maximaler Ausgangsdruck: siehe Teilenummer-Auswahltabelle
WerkstoffGehäuse: Edelstahl 316 oder Messing <br>Sitz, Entlüftung, Hauptventil, O-Ring: siehe Teilenummer-Auswahltabelle<br>Stützring: Teflon®
Filter  26-201XX-XX: Bronze<br>  26-202XX-XX: Edelstahl 300
Sonstige TeileEdelstahl 316 und Edelstahl 17-4
Betriebstemperatur-15 °C bis +73 °C/-26 °F bis +165 °F
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/8 Zoll<br>SAE, NPTF, MS33649, Hochdruck/Aminco, Mittlerer Druck/Slimline <br>Entlüftungsanschluss: 1/4 Zoll SAE, 1/4 Zoll NPTF, 1/4 Zoll MS33649
DurchflussrateKv = 0,02; 0,06; 0,12 oder 0,30
AnsteuerungFeder, Dom, Luft
Gewicht (ca.)5,5 lbs (2,5 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.