TESCOM™ 44-1100 Hochdruckregler
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | Edelstahl: 690 bar/10 000 psig<br>Messing: 414 bar/6 000 psig |
| Auslassdruckbereiche | 0-34,5; 0-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,7-276; 3,4-414 bar<br>0-500, 0-800, 10-1 500, 15-2 500, 25-4 000, 50-6 000 psig |
| Werkstoff | Gehäuse: Messing, Edelstahl 303 oder 316<br>Hauptventilsitz: Vespel®<br>Lüftungsventilsitz: CTFE<br>O-Ringe: Buna-N<br>Stützringe: Teflon® |
| Sonstige Teile: | Edelstahl Serie 300 |
| Filterwerkstoff | Messinggehäuse: 40 Mikron (Nennwert) − Bronze<br>Edelstahlgehäuse: 15 Mikron (Nennwert) − Edelstahl 316 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +75 °C/-40 °F bis +165 °F |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll NPTF |
| Durchflussrate | Cv = 0,06 |
| Ansteuerung | Feder |
| Gewicht | 2,2 kg/4,8 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |