TESCOM™ 44-1500 Niederdruckregler
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | 414 bar (6 000 psig) |
| Auslassdruckbereiche | Federsteuerung: 0-14, 0-28 bar (0-200, 0-400 psig)<br> Pneumatische Übersetzung/Dom-Steuerung: 0-41 bar (0-600 psig) |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 316 oder Messing <br>40-Mikron-Filter: Bronze<br>Haupt- und Entlüftungsventilsitz: Vespel® SP21<br>Stützringe: Teflon® |
| O-Ring | Buna-N, Viton®, Kalrez®, Ethylen-Propylen |
| Sonstige Teile: | Edelstahl Serie 300, Messing, Monel |
| Umgebungstemperatur, Betrieb | -26 bis +74 °C (-15 bis +165 °F) |
| Anschlussgröße und -art | Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 3/8 Zoll, 1/2 Zoll <br>Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649<br>Entlüftungsanschluss: 1/4 Zoll SAE, 1/4 Zoll NPTF, 1/4 Zoll MS33649 |
| Durchflussrate | Cv = 0,3 |
| Ansteuerung | Pneumatische Übersetzung, Dom, Feder |
| Gewicht | 2,2 kg / 4,75 lbs |
| Weitere Informationen |