TESCOM™ Druckregler für die Industrie, Serie 44-1800

Der kolbengesteuerte Druckminderer der Serie 44-1800 ist in Messing- oder Edelstahl-316-Konstruktion mit Ausgangsdrücken bis zu 172 bar/2 500 psig erhältlich. Ideal für den Einsatz in allgemeinen Prüfständen und Industrieanlagen.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 414 bar/6 000 psig <br>Ausgangsdruckbereich: 0-172 bar/0-2 500 psig
WerkstoffGehäuse: Messing oder Edelstahl 316 <br>Abdeckhaube: Messing, Edelstahl 300<br>Sitz: Teflon®<br>O-Ring: Viton-A®<br>Stützring: Teflon®
Sonstige Teile:  Messinggehäuse: Messing und Edelstahl 300<br>  Edelstahlgehäuse: Edelstahl 316
Betriebsumgebungs- und Prozessmedientemperatur-26 °C bis +74 °C/-15 °F bis +165 °F
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll NPTF
DurchflussrateOhne Entlüftung: Kv = 0,06 <br>Selbstentlüftung: Kv = 0,15
Gewicht (ohne Manometer)0,9 kg (2 lbs)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.