TESCOM™ Einstufenregler der Serie 44-2200
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | 27,6, 241 bar (400, 3 500 psig) |
| Ausgangsdruckbereiche | 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-17,2, 0-34,5 bar (0-25, 0-50, 0-100, 0-250, 0-500 psig) |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316L, Messing, Hastelloy® oder Monel |
| Sitzwerkstoff | Teflon® |
| Oberteil | Edelstahl Serie 300, Messing |
| Membran | Edelstahl 316, Elgiloy® |
| Sonstige Teile: | Edelstahl 316, Messing, Hastelloy® oder Monel |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll NPTF |
| Betriebstemperatur | -40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C) |
| Durchflussrate | 241 bar (3 500 psig) Eingangsdruck: Cv = 0,06<br>27,6 bar (400 psig) Eingangsdruck: Cv = 0,15<br> |
| Gewicht (ohne Manometer) | 2 lbs (0,9 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |