TESCOM™ Absperrregler der Serie 44-2800
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 207 bar / 3 000 psig <br>Ausgangsdruckbereich: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar / 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig |
| Gehäuse & Membranwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reibhülsen-Werkstoffe | Innen: Teflon®<br>Außen: Edelstahl 316 |
| Federwerkstoff | Elgiloy® |
| Sitzwerkstoff | CTFE |
| Sonstige Teile | Edelstahl 316 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 60 °C / -40 °F bis 140 °F |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll NPTF |
| Durchflusskoeffizient | Kv = 0,16 |
| Gewicht (ohne Messgeräte) | 1,4 kg / 3 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |