TESCOM™ Einstufiger Gasregler der Serie 44-3200
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | 34,5, 207 bar / 500, 3 000 psig |
| Auslassdruckbereiche | 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8 bar / 0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig |
| Gehäusewerkstoff | Messing, Edelstahl 316 |
| Sitzwerkstoff | 207 bar / 3 000 psig Eingangsdruck: CTFE<br>34,5 bar / 500 psig Eingangsdruck: Teflon<br> |
| Oberteil | Edelstahl Serie 300 |
| Membran | Edelstahl 316, Elgiloy® |
| Dichtung | Teflon® |
| Ventilsitz-Halter | Nitronic 60 |
| Sonstige Teile: | Edelstahl 316 |
| Anschlussgröße und -art | 3/8, 1/2<br>NPTF<br>1/2, 1<br>Flansch |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F) |
| Durchflussrate | Kv = 1,0, 1,8 (optional) |
| Ansteuerung | Feder |
| Gewicht (ohne Manometer) | 1,6 kg (3,5 lbs) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |