TESCOM™ CNG-Druckregler der Serie 44-4200

Die Serie 44-4200 ist ein domgesteuerter Hochdruck-Druckminderer, erhältlich mit Cv = 0,80 oder 2,0. Der Nennbereich dieses Reglers ist bis zu 6 000 psig / 414 bar Eingang und 5 000 psig / 345 bar Ausgang. Ideal zur Verwendung in Brandschutzsystemen und bei der CNG-Betankung.

Spezifikationen

DruckstufeMaximaler Eingangsdruck: 6 000 psig / 414 bar <br>Ausgangsdruckbereich: 0–5 000 psig / 0–345 bar
GehäusewerkstoffEdelstahl 303, Edelstahl 316 oder Messing
HauptventilsitzCTFE, Teflon® oder Vespel®
O-RingeBuna-N, Viton-A® oder Ethylenpropylen
StützringeTeflon®
DichtungCTFE oder Vespel®
Sonstige TeileEdelstahl 300, 17-4 PH
Betriebsumgebungs- und MedientemperaturSiehe Teilenummer-Auswahltabelle
Anschlussgröße und -artEingangs- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649 <br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße (in.): 1/4, 1/2, 3/4 (nur NPTF und SAE)
Durchflussrate1/4 Hauptventil: Cv = 0,80 <br>3/8 Hauptventil: Cv = 2,0
AnsteuerungDom
Gewicht8,0 lbs / 3,6 kg
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.