TESCOM™ 44-4600 Einstufenregler

Extrem empfindlicher, einstufiger Regler mit hoher Reinheit der Serie 44-4600 insbesondere für entzündliche und Industriegase mit niedrigem Druck und Unterdruckregelung. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Beibehaltung der Reinheit und Zuverlässigkeit der Gase Ideal für den Einsatz in Analysesystemen, Probeentnahmesystemen, Prozesssystemen, Musteranlagen und Kalibrierung.

Spezifikationen

DruckstufeEingangsdruckbereich: atmosphärisch bis 400 psig (27,6 bar) <br>Ausgangsdruckbereiche: 50 mm Hg absolut − 15 psig (1,0 bar)
WerkstoffeGehäuse und Membran: Edelstahl 316 <br>Sitz: Teflon®<br>Druckfeder (Hauptventil): Elgiloy®<br>Druckfeder (Vorspannung): Edelstahl 316<br>Restliche Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll NPTF
DurchflussrateKv = 0,24
Gewicht (ohne Manometer)2,75 lbs (1,2 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.