Industrieller TESCOM™ Gas-Gegendruckregler der Serie 44-4700

Regler der Serie 44-4700 sind äußerst feinfühlige Gegendruckregler für hohe Reinheit zur Regelung spezieller, entflammbarer und industrieller Gase für Unterdruck und geringe Überdrücke. Diffusionsdichte Metallmembranabdichtung gewährleistet die Beibehaltung der Reinheit und Zuverlässigkeit der Gase Ideal für den Einsatz in Analysesystemen, Probennahmesystemen und Pilotanlagen.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck50 mm Hg Absolutdruck – 15 psig / 1 bar<br>50 mm Hg Absolutdruck – 50 psig / 3,4 bar<br>50 mm Hg Absolutdruck – 100 psig / 6,9 bar<br>50 mm Hg Absolutdruck – 150 psig / 10,3 bar<br>
WerkstoffGehäuse und Membran: Edelstahl 316 <br>Oberteil: stromlos vernickeltes Messing<br>Sitz: Teflon®<br>Hauptventilfeder und Vorspannfeder: Edelstahl 316
Sonstige TeileEdelstahl 316
Umgebungstemperatur, Betrieb-40 °F bis +165 °F / -40 °C bis 74 °C
Anschlussgröße und -art1/4 in., 3/8 in.<br>SAE, NPTF, MS33649, HPIC
DurchflussrateCv = 0,04, 0,30 optional:
AnsteuerungFeder
Gewicht2,75 lbs / 1,2 kg
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.