TESCOM™ Druckreglersteuerung der Serie 44-5200

Regler der Serie 44-5200 sind kompakte Kolbendruckminderer für anspruchsvolle Anwendungsbereiche. Mit pneumatischer Übersetzung zur Verwendung mit dem elektropneumatischen Regler ER5000 von TESCOM. Ideal geeignet für die Verwendung in Testgeräten, Kalibrierständen und Produktionsanlagen.

Spezifikationen

Maximaler Eingangsdruck27,6 und 241 bar/400 und 3 500 psig
Ausgangsdruckbereiche  0,07-1,7, 0,07-3,4, 0,14-6,9, 0,14-17,2, 0,35-34,5, 0,35-41,4 bar<br>  -25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 psig
WerkstoffGehäuse, Kolben: Edelstahl 316 oder Messing <br>Abdeckhaube: Edelstahl 300 oder Messing<br>Sitze: Vespel®<br>O-Ring: Viton®<br>Filter (40 Mikron): Edelstahl 316
Sonstige TeileEdelstahl 300 Edelstahl und Messing
Betriebstemperatur-26 °C bis 93 °C/-15 °F bis 200 °F<br>*Für erweiterte Temperaturbereiche von -40 °C bis 204 °C/-40 °F bis 400 °F, bitte TESCOM konsultieren.
Anschlussgröße und -art1/4 Zoll NPTF
DurchflussrateCv = 0,06, 0,15
AnsteuerungDom, pneumatisch übersetzt
Gewicht (ohne Manometer)2 lbs (0,9 kg)
Weitere InformationenWeitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.