TESCOM™ 44-7400 CNG-Druckregler
Spezifikationen
| Maximaler Eingangsdruck | Edelstahl: 6000 psig (414 bar)<br> Messing: 4500 psig (310 bar) |
| Auslassdruckbereiche | Edelstahl: 5000 psig (345 bar)<br> Messing: 4 000 psig (276 bar) |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 303, Edelstahl 316 oder Messing <br>Hauptventilsitz: CTFE, Vespel®<br>Brennerkappe: Edelstahl der 300-Serie<br>Stützringe: PTFE<br>Dichtungen: CTFE |
| O-Ringe | Buna-N 90, Buna-N, Viton®, Urethan, Kalrez®, Ethylenpropylen |
| Sonstige Teile | Typ 17-4, Edelstahl 300, 17-7, Teflon®, Messing |
| Umgebungstemperatur, Betrieb | 0 °F bis 165 °F (-17 °C bis 74 °C) |
| Anschlussgröße und -art | Ein- und Ausgangsanschlusstyp: SAE, NPTF, MS33649<br>Ein- und Ausgangsanschlussgröße: 1/2 Zoll, 3/4 |
| Durchflussrate | Kv = 0,8, 2,0 |
| Ansteuerung | Feder |
| Gewicht | 14 lbs (6,2 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |