TESCOM™ 50-2200 hydraulischer Druckregler
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 15 000, 20 000 psig (1034, 1379 bar)<br>Maximaler Ausgangsdruck: 300-15000 psig (20,7-1034 bar), 300-20 000 psig (20,7-1 379 bar) |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl 316, Nitronic 60 |
| Werkstoffe für Sitz, Hauptventil, Entlüftung | Edelstahl 17-4 |
| O-Ringe | Buna-N, Viton® |
| Stützringe | CTFE |
| Sonstige Teile: | Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4 und Nitronic 60 |
| Betriebstemperatur | -15 °F bis +165 °F (-26 °C bis +74 °C) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4 Zoll NPTF |
| Durchflussrate | Kv = 0,06, 0,12 |
| Ansteuerung | Feder |
| Gewicht (ca.) | 20 lbs (9,1 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |