TESCOM™ Druckregler der Serie 56-2000
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 1 034 bar / 15 000 psig<br>Maximaler Ausgangsdruck: 13,8–1 034 bar / 200–15 000 psig<br>(nicht einstellbarer Federvorspanndruck: 12–13,8 bar / 175–200 psig) |
| Werkstoff | Gehäuse: Edelstahl 17-4 <br>Sitz, Hauptventil: Vespel® SP1<br>O-Ring: Buna-N<br>Stützring: CTFE<br>Sonstige Teile: Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4 und Nitronic 60 |
| Betriebstemperatur | -26 °C bis 74 °C / -15 °F bis 165 °F<br>² Für erweiterte Temperaturen von -40 °C bis 204 °C / -40 °F bis 400 °F bitte an TESCOM wenden. |
| Anschlussgröße und -art | Eingangs- und Ausgangsanschlusstyp: Mitteldruck<br>Eingangs- und Ausgangsanschlussgröße: 9/16 Zoll |
| Durchflusskoeffizient | Cv = 0,06 |
| Gewicht (ca.) | 5,9 kg / 13 lbs |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |