TESCOM™ Druckregler der Serie 64-2600 mit Elektropolierung
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 41,4 oder 241 bar (600 oder 3 500 psig) <br>Ausgangsdruckbereiche: 0–2,1, 0–4,1, 0–6,9, 0–10,3 und 17,2 bar (0–30, 0–60, 0–100, 0–150 und 250 psig) |
| Werkstoff | Gehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L oder Elektropolierter Edelstahl 316L VAR <br>Membran: Edelstahl 316L oder Hastelloy®<br>Feder: Edelstahl 316 oder Elgiloy® |
| Ventilsitz | PCTFE oder Teflon® (optional Vespel® nur für 241 bar [3500 psig] Modell) |
| Stößel, Sitzhalter, Ventilführung | Edelstahl 316 oder Hastelloy® |
| Betriebstemperatur | PTCFE-Sitz: -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)<br>Teflon®-Sitz: -40 °C bis 71 °C (-40 °F bis 160 °F)<br>Vespel®-Sitz: -40 °C bis 177 °C (-40 °F bis 350 °F) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4" HPIC <br>1/4", 1/2"<br>Druckschraube, Überwurfmutter<br>1/4" Rohrstutzen |
| Durchflussrate | Kv = 0,06 (Modell mit 241 bar [3 500 psig])<br>Kv = 0,15 (Modell mit 41,4 bar [600 psig]) |
| Gewicht (ohne Manometer) | 2 lbs (0,9 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |