TESCOM™ 64-2800 Druckregler
Spezifikationen
| Druckstufe | Maximaler Eingangsdruck: 1 000 oder 3 500 psig (69,0 oder 241 bar)<br>Ausgangsdruckbereiche: 30, 60, 100, 150 psig (2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar) |
| Werkstoff | Gehäuse: Elektropolierter Edelstahl 316L oder Elektropolierter Edelstahl 316L VAR <br>Ventilsitz: PCTFE-Membran, Stößel, Feder: Edelstahl 316, Hastelloy® |
| Betriebstemperatur | PCTFE: -40 °F bis +140 °F (-40 °C bis +60 °C)<br>Vespel®: -40 °F bis 350 °F (-40 °C bis 176 °C) |
| Anschlussgröße und -art | 1/4" HPIC <br>1/4", 1/2"<br>Druckschraube, Überwurfmutter<br>1/4" Rohrstutzen |
| Durchflussrate | Modell mit 3 500 psig (241 bar): Kv = 0,06<br>Modell mit 1 000 psig (69,0 bar): Kv = 0,15 |
| Gewicht (ohne Manometer) | 2 lbs (0,9 kg) |
| Weitere Informationen | Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro. |